피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
cadenas@far.bo.it
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
{far/blind_rivet_nuts/hex_sh_brn/fttec.prj},{NB=63205001(1-0)},{CODE=63205001},{DESC=INS.STEEL M5FTTEC SF},{MAT=Steel},{DD=M5x0,8},{A=5.90},{B=10},{C=15},{D=0.0},{H=7.0},{L=20},{L1=18},{M=6.9},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.0},{VERSION=1},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{SP=0.0},{PDF=FTTEC.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{D2=0.4},{XTRD=3.5216},{Y1=0.4717},{Y2=0.4716}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
LINA
BOM
Code
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Material
ⁿ/ₐ
Format
ⁿ/ₐ
Head dimension
[mm]
Head dimension
[mm]
Insert Lenght
[mm]
hexagon size
[mm]
Grip range MIN
[mm]
Grip range MAX
[mm]
63204001
63204001
INS.STEEL M4FTTEC
Steel
M4x0,7
9
0.0
16
5.9
0.5
2.0
63205001
63205001
INS.STEEL M5FTTEC
Steel
M5x0,8
10
0.0
20
6.9
0.5
3.0
63206001
63206001
INS.STEEL M6FTTEC
Steel
M6x1
13
0.0
22
8.9
0.5
3.0
63208001
63208001
INS.STEEL M8FTTEC
Steel
M8x1,25
16
0.0
26
10.9
0.5
3.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D